Vernis Blend Hand shower 100 Vario 1.5 GPM
Vernis Blend Hand shower 100 Vario 1.5 GPM
    hansgrohe

    Vernis Blend Hand shower 100 Vario 1.5 GPM

    Vernis Blend Hand shower 100 Vario 1.5 GPM
    Specifikim
    • Surfaces: - 26090001 Chrome - 26090671 Matt Black - 26090821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Specifikime teknike
    • Referencë unike26090USA
    • Familja e produkteveHand showers
    • Grupi i produkteveVernis Blend
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)332
    • Gjerësia (mm)100
    • Thellësia (mm)64
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)160
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010161
    • Emri ETIMHand shower
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Shtetet e Bashkuara