Rainfinity Baton hand shower 100 1jet
hansgrohe

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet
Specifikim
  • Surfaces: - 26867007 Chrome - 26867147 Brushed Bronze - 26867347 Brushed Black Chrome - 26867677 Matt Black - 26867707 Matt White - 26867997 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 10,7 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Specifikime teknike
  • Referencë unike26867007
  • Familja e produkteveHand showers
  • Grupi i produkteveRainfinity
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-11-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)230
  • Gjerësia (mm)48
  • Thellësia (mm)25
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)110
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC010161
  • Emri ETIMHand shower
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Asia
Kinë