WallStoris Planet Edition Push slider
WallStoris Planet Edition Push slider
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Push slider

    WallStoris Planet Edition Push slider
    Specifikim
    • Surfaces: - 28918210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic • for shower hoses with a conical nut • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider is rotatable – can be used on vertical and horizontal wall bars
    Specifikime teknike
    • Referencë unike28918XXX
    • Familja e produktevesupplies accessoires
    • Grupi i produkteveWallStoris Planet Edition
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-08-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)61
    • Gjerësia (mm)43
    • Thellësia (mm)77
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)80
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings