Metris Bath spout
Metris Bath spout
    hansgrohe

    Metris Bath spout

    Metris Bath spout
    Specifikim
    • Surfaces: - 31494000 Chrome Specification: • 1 function • projection 165 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Specifikime teknike
    • Referencë unike31494000
    • Familja e produkteveBath fillers
    • Grupi i produkteveMetris
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-03-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)65
    • Gjerësia (mm)65
    • Thellësia (mm)181
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC011421
    • Emri ETIMOutlet for sanitary taps
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 PërshkrimTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures