Logis Roll holder without cover
Logis Roll holder without cover
    hansgrohe

    Logis Roll holder without cover

    4.5 nga 5 yje4.5(23 vlerësime)
    Logis Toilet paper holder
    Specifikim
    • Surfaces: - 40526000 Chrome - 40526820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike40526000
    • Familja e produkteveRoll holders
    • Grupi i produkteveLogis
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-03-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)165
    • Gjerësia (mm)157
    • Thellësia (mm)100
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)510.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010553
    • Emri ETIMToilet roll holder
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings