hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter
hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter
    hansgrohe

    hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter

    hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter
    Specifikim
    • Surfaces: - 40922007 n.a. Specification: • with pressure reduction valve • suitable for horizontal and vertical installation • double layer backwashing technology • connection dimension: DN25 • flow rate (at 1.1 bar): 3.6 m³/h • point of entry
    Specifikime teknike
    • Referencë unike40922007
    • Familja e produkteveFiltration
    • Grupi i produktevehansgrohe
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-23
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)3.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Kinë