41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
    hansgrohe

    41761CHN AddStoris S Corner basket

    AddStoris S Corner basket
    Specifikim
    • Surfaces:

      -41762007 Chrome

      -41762147 Brushed Bronze

      -41762677 Matt Black

      -41762707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    Specifikime teknike
    • Referencë unike41761CHN
    • Familja e produkteveAddStoris
    • Grupi i produkteveSoap dishes /-basket
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2026-11-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)17
    • Gjerësia (mm)302
    • Thellësia (mm)154
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.12
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010557
    • Emri ETIMSoap holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 PërshkrimSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 11
    • OmniClass TitleHand Soap Holders

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Kinë