41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764XXX AddStoris S Grab bar

    AddStoris S Grab bar
    Specifikim
    • Surfaces:

      -41764000 Chrome

      -41764140 Brushed Bronze

      -41764250 Brushed Gold Optic

      -41764340 Brushed Black Chrome

      -41764670 Matt Black

      -41764700 Matt White

      - 41764800 Brushed Steel Optic

      -41764820 Brushed Nickel

      -41764830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Specifikime teknike
    • Referencë unike41764XXX
    • Familja e produkteveGrab bars
    • Grupi i produkteveAddStoris S
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2026-11-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)45
    • Gjerësia (mm)340
    • Thellësia (mm)74
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC011028
    • Emri ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars