AddStoris Towel holder twin-handle
AddStoris Towel holder twin-handle
AddStoris Towel holder twin-handle
AddStoris Towel holder twin-handle
    hansgrohe

    AddStoris Towel holder twin-handle

    AddStoris Towel holder twin-handle
    Specifikim
    • Surfaces: - 41770820 Brushed Nickel - 41770000 Chrome - 41770140 Brushed Bronze - 41770340 Brushed Black Chrome - 41770670 Matt Black - 41770700 Matt White - 41770990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: plastic • fixed • length: 445 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike41770XXX
    • Familja e produkteveTowel holder
    • Grupi i produkteveAddStoris
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)32
    • Gjerësia (mm)80
    • Thellësia (mm)445
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010551
    • Emri ETIMTowel holder
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 PërshkrimTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings