Under-mount sink 370/370
Under-mount sink 370/370
    hansgrohe

    Under-mount sink 370/370

    5.0 nga 5 yje5.0(5 vlerësime)
    S71 S719-U765 Under-mount sink 370/370
    Specifikim
    • Surfaces: - 43430800 Stainless Steel Specification: • cut-out dimensions: 763 x 398 mm • material: stainless steel • number of bowls: 2 main bowls • without tap hole • cabinet size: 90 cm • type of installation: undermount, flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Specifikime teknike
    • Referencë unike43430800
    • Familja e produkteveSinks
    • Grupi i produkteveS71
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-01-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)190
    • Gjerësia (mm)815
    • Thellësia (mm)450
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)7.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011315
    • Emri ETIMKitchen sink
    • Emrin UNSPSCSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures