60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin
60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin

    GladeLake S Half pedestal for wash basin

    Specifikim
    • Surfaces:

      - 60104450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • with mounting material

    Specifikime teknike
    • Referencë unike60104XXX
    • Familja e produkteveHalf pedestals
    • Grupi i produkteveGladeLake S
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-08-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)305
    • Gjerësia (mm)205
    • Thellësia (mm)290
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)7.96
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011331
    • Emri ETIMSiphon cover
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 PërshkrimPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks