60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
    hansgrohe

    60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin

    GladeLake S Full pedestal for washbasin
    Specifikim
    • Surfaces:

      - 60105450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss: glossy

      Specifikime teknike
      • Referencë unike60105XXX
      • Familja e produkteveFull pedestals
      • Grupi i produkteveGladeLake S
      • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
      • Data e botimit2025-08-12
      • Numri i botimit1
      • Gjatësia (mm)705
      • Gjerësia (mm)190
      • Thellësia (mm)160
      Të ngjashme
      • Projektuar nëGjermani
      • Prodhuar nëGjermani
      • Weight Net (kg)8.1
      Klasifikimi
      • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
      • IFC classificationTerminali Sanitar
      • Kodi ETIMEC011445
      • Emri ETIMWashbasin column
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
      • Uniclass 2015 PërshkrimPedestal wash basins
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
      • OmniClass Number23-31 13 00
      • OmniClass TitleSinks