60110XXX Tank with bottom water supply
60110XXX Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60110XXX Tank with bottom water supply

    hansgrohe Tank with bottom water supply
    Specifikim
    • Surfaces:

      - 60110450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy

    Specifikime teknike
    • Referencë unike60110XXX
    • Familja e produkteveTop mounted cisterns
    • Grupi i produktevehansgrohe
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-08-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)385
    • Gjerësia (mm)380
    • Thellësia (mm)150
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)14
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010864
    • Emri ETIMSurface-mounted flushing reservoir
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 19 19 19
    • OmniClass TitleWater Closet Tanks