60111XXX GladeLake S WC seat and cover
60111XXX GladeLake S WC seat and cover
    hansgrohe

    60111XXX GladeLake S WC seat and cover

    GladeLake S WC seat and cover 

    Specifikim
    • Surfaces:

      - 60111450 White

      Specification:

      • consists of: WC seat and cover, cover
      • material: urea
      • material hinges: steel
      • degree of gloss: glossy
      • for mounting from the top

    Specifikime teknike
    • Referencë unike60111XXX
    • Familja e produkteveToilet seats
    • Grupi i produkteveGladeLake S
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-08-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)40
    • Gjerësia (mm)365
    • Thellësia (mm)435
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)2.22
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Vende Tualeti
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC011196
    • Emri ETIMToilet seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats