OpenTide Q Wash bowl 550/400 without overflow
OpenTide Q Wash bowl 550/400 without overflow
OpenTide Q Wash bowl 550/400 without overflow
    hansgrohe

    OpenTide Q Wash bowl 550/400 without overflow

    OpenTide Q Wash bowl 550/400 without overflow
    Specifikim
    • Surfaces: - 60168450 White Specification:
    Specifikime teknike
    • Referencë unike60168XXX
    • Familja e produkteveWashbasins
    • Grupi i produkteveXuniva Q
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-03-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)95
    • Gjerësia (mm)550
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures