60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin

    CapeTide Q Full pedestal for washbasin
    Specifikim
    • Surfaces:

      - 60176450 White

      Specification:

      • material: ceramic

    Specifikime teknike
    • Referencë unike60176XXX
    • Familja e produkteveFull pedestals
    • Grupi i produkteveCapeTide Q
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-10-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)190
    • Gjerësia (mm)720
    • Thellësia (mm)160
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)11.17
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC003401
    • Emri ETIMWash basin wrench
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 PërshkrimPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks