EluPura Q Wall hung WC 540 rimless
EluPura Q Wall hung WC 540 rimless
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung WC 540 rimless

    EluPura Q Wall hung WC 540 rimless
    Specifikim
    • Surfaces: - 60194450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • flushing type: wash-down • rimless • concealed fastening • horizontal outlet • installation type: wall-mounted
    Specifikime teknike
    • Referencë unike60194XXX
    • Familja e produkteveToilets
    • Grupi i produkteveEluPura Q
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-08-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)400
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)540
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)22
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets