EluPura S WC seat and cover with top fix
EluPura S WC seat and cover with top fix
    hansgrohe

    EluPura S WC seat and cover with top fix

    EluPura S WC seat and cover with top fix
    Specifikim
    • Surfaces: - 60196450 White Specification: • consists of: WC seat, cover • material: Urea • degree of gloss: glossy • for mounting from the top
    Specifikime teknike
    • Referencë unike60196XXX
    • Familja e produkteveToilet seats
    • Grupi i produkteveEluPura S
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-08-30
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)366
    • Thellësia (mm)440
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)4.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Vende Tualeti
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC seats and covers
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets