GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    hansgrohe

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    Specifikim
    • Surfaces: - 60310450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • operation via push button • water connection: bottom • dual flushing • degree of gloss: glossy
    Specifikime teknike
    • Referencë unike60310XXX
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-03-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)375
    • Gjerësia (mm)385
    • Thellësia (mm)151
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)13.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 19 19 19
    • OmniClass TitleWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures