66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
    hansgrohe

    66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush

    iFrame Original Q Flush plate for dual flush
    Specifikim
    • Surfaces: - 66001000 Chrome - 66001450 White - 66001670 Matt Black - 66001700 Matt White Specification: • wall-mounted • for 2-volume flushing system • material: plastic • mechanical • operation: from front with two buttons
    Specifikime teknike
    • Referencë unike66001XXX
    • Familja e produkteveFlush plate
    • Grupi i produkteveiFrame Original Q
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-07-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)150
    • Gjerësia (mm)230
    • Thellësia (mm)9
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.25
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010145
    • Emri ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets