Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
hansgrohe/products/31da756e-5f39-4117-bfa4-747db56d66d2
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Instalime
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
E padisponueshme në SHBA
hansgrohe
Ndjek
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Surfaces: - 71465187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 14,5 l/min
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
71465187
Familja e produkteve
Concealed Basic set
Grupi i produkteve
hansgrohe
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2022-11-02
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
128
Gjerësia (mm)
70
Thellësia (mm)
132
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--71465187
Certifikimet e produkteve
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--7146518771465187
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Kromit
Projektuar në
Gjermani
Prodhuar në
Gjermani
Weight Net (kg)
1
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Instalime
IFC classification
Terminali Sanitar
Emrin UNSPSC
Plumbing fixtures
UNSPSC code
3018
OmniClass Number
23-27 31 29 11
OmniClass Title
Manual Mixing Valves
Rajoni i disponueshëm
Asia
Kinë
Produkte të ngjashme
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Shkarko
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Shkarko
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Shkarko
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Shkarko
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Shkarko
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Shkarko