hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation

    hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    Specifikim
    • Surfaces: - 71651187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min
    Specifikime teknike
    • Referencë unike71651CHN
    • Familja e produkteveConcealed Basic set
    • Grupi i produktevehansgrohe
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)71
    • Gjerësia (mm)60
    • Thellësia (mm)127
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves

    Rajoni i disponueshëm

    Asia