Zesis Lean M34 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
Zesis Lean M34 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
    hansgrohe

    Zesis Lean M34 Single lever kitchen mixer 150, 1jet

    Zesis Lean M34 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
    Specifikim
    • Surfaces: - 74815677 Matt Black - 74815007 Chrome Specification: • ComfortZone 150 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 4,9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ½ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Specifikime teknike
    • Referencë unike74815CHN
    • Familja e produkteveKitchen mixers
    • Grupi i produkteveZesis Lean M34
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)218
    • Gjerësia (mm)51
    • Thellësia (mm)262
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC011431
    • Emri ETIMKitchen mixing tap
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Kinë