Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille

    Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille

    • All-steel construction (672).
    • 1/2" spaced fins set at 40 degrees.
    • Exceptional free area.
    • 5/16" Margin Turnback.
    • Bright White finish.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #SteelReturnAirGrille #ReturnAirGrille

    Specifikim
    • Technical Details

      Size (W x H): 14" x 08"
      MFG#: 043326
      All-steel construction
      1/2" spaced fins set at 40 degrees
      Exceptional free area
      5/16" Margin Turnback
      Bright White finish

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHart-Cooley-672-Steel-Return-Air-Grille
    • Familja e produkteveHVAC
    • Grupi i produkteveReturn Air Grille
    • LlojiDokumentacion (info)
    • Data e botimit2019-03-12
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 25
    • OmniClass TitleVentilation Registers

    Rajoni i disponueshëm

    North America