Hawa Junior 100 Z Sliding door system
Hawa

Hawa Junior 100 Z Sliding door system

Hawa Junior 100 Z sliding door system for top-running wooden doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track. Optionally with soft and self closing mechanism. Wall or ceiling mounting.

Specifikime teknike
  • Referencë unikehawa-junior-100-z
  • Familja e produkteveDividing
  • Grupi i produkteveSliding Doors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-04-30
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Rrëshqitje
  • IFC classificationPaneli i derës
  • Emrin UNSPSCWooden doors
  • UNSPSC code30171504
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Wood Doors
  • OmniClass Number23-17 19 11 13
  • OmniClass TitleSliding Door Gear
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors