HENRY® 356C Multipro
HENRY® 356C Multipro
    HENRY

    HENRY® 356C Multipro

    HENRY® 356C MultiPro™ is a premium, commercial-grade, multipurpose adhesive excellent for commercial and residential installations. HENRY 356C has quick initial grab and ample working time and can be used for a wide variety of flooring applications.  

    Key Features 

    • Extremely versatile 
    • Aggressive early grab 
    • Excellent bond integrity 
    • Non-staining 
    • Moisture & alkali resistant 
    • Solvent-free & low odor 
    • Antimicrobial product protection 

    Standards 

    SystemOne 

    CRI Green Label Plus 

    HENRY’S Best 10-Year


    Specifikim
    • Flooring Type 

      Rough-Backed Carpet  

      Smooth-Backed Carpet 

      Felt-Backed Sheet Vinyl, Cork Sheet Underlayment 

      Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 1.7 g/L, calculated, SCAQMD 1168

    Specifikime teknike
    • Referencë unikehenry-356C
    • Familja e produkteveHenry® Flooring Adhesives
    • Grupi i produkteveCarpet and Carpet Tile
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-09-10
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Të tjera

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Shtetet e Bashkuara
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit