Shower shelf, 162-03-20060
Shower shelf, 162-03-20060
Shower shelf, 162-03-20060
    HEWI

    Shower shelf, 162-03-20060

    Shower tray System 162 - shower tray mitred joined - made of stainless steel tube, diameter 18 mm, matt black powder-coated - for wall mounting with concealed fixing - with drain openings for water drainage - 300 mm wide, 86 mm high and 100 mm deep - internal dimensions of shower tray 264 mm wide and 82 mm deep - Including non-corrosive HEWI fixing material
    Specifikime teknike
    • Referencë unike162-03-20060
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveShelves, Shower baskets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-03-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)86
    • Gjerësia (mm)300
    • Thellësia (mm)100
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder Coatings
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011163
    • Emri ETIMShelf
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units