Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-100XA

    System 162 Toilet brush unit - toilet brush unit consisting of bracket, toilet brush holder and brush - brush head can be replaced due to bayonet fixing - inner container can be removed for cleaning - made of stainless steel, satin finish - 89 mm wide, 440 mm high, 109 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Specifikime teknike
    • Referencë unike162-20-100XA
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveToilet brushes
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-09-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)440
    • Gjerësia (mm)89
    • Thellësia (mm)109
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010555
    • Emri ETIMLavatory brush set
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS