Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
    HEWI

    Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040

    System 162 Toilet roll holder - U-shaped holder, mitred, opens on the right - hinged - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - 137 mm wide, 110 mm high, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    Specifikime teknike
    • Referencë unike162-21-10040
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveToilet roll holders
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-12-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)112
    • Gjerësia (mm)137
    • Thellësia (mm)21
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Materiali dytësorMetal
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010553
    • Emri ETIMToilet roll holder
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units