Towel rail, 162-30-20140
Towel rail, 162-30-20140
Towel rail, 162-30-20140
    HEWI

    Towel rail, 162-30-20140

    System 162 Bath towel rail - bath towel rail made of mitred tube - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - centre-to-centre 800 mm, 75 mm deep, diameter 18 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    Specifikime teknike
    • Referencë unike162-30-20140
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveTowel rails, Bath towel rails
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-03-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)18
    • Gjerësia (mm)818
    • Thellësia (mm)75
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationGilindera
    • Kodi ETIMEC010551
    • Emri ETIMTowel holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars