Soap dish insert, 477-02-01005
Soap dish insert, 477-02-01005
Soap dish insert, 477-02-01005
Soap dish insert, 477-02-01005
Soap dish insert, 477-02-01005
    HEWI

    Soap dish insert, 477-02-01005

    Range 477 Small soap dish insert - round soap dish insert made of glass with star-shaped nodules - suitable as insert for small holder (477.00.100) - 25 mm high and 74 mm diameter - made of glass opaque white - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifikime teknike
    • Referencë unike477-02-01005
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveSoap dishes
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-09-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)25
    • Gjerësia (mm)74
    • Thellësia (mm)74
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyamide
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010557
    • Emri ETIMSoap holder
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS