Tumbler with flat bottom, 477-04-020
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
    HEWI

    Tumbler with flat bottom, 477-04-020

    Range 477 Tumbler with flat bottom - round tumbler with flat bottom - free-standing and suitable as insert for the small holder (477.00.100) - 80 mm high and 73 mm diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifikime teknike
    • Referencë unike477-04-020
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveTumbler/ Holder
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-09-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)80
    • Gjerësia (mm)73
    • Thellësia (mm)73
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyamide
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010146
    • Emri ETIMGlass/toothbrush holder
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS