Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
    HEWI

    Spare roll holder, 477-21-200

    Range 477 Spare roll holder - cylindrical toilet roll holder with round rose - anti-theft protection through concealed screw fixing - 123 mm long, diameter 33 mm, 70 mm rose diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifikime teknike
    • Referencë unike477-21-200
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveToilet roll holders
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-12-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)70
    • Gjerësia (mm)70
    • Thellësia (mm)123
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyamide
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010554
    • Emri ETIMSpare toilet roll holder
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units