Toilet roll holder, Matt edition, 477-21B100
Toilet roll holder, Matt edition, 477-21B100
Toilet roll holder, Matt edition, 477-21B100
    HEWI

    Toilet roll holder, Matt edition, 477-21B100

    Range 477 Toilet roll holder - right-angled U-shaped holder - anti-theft protection through concealed screw fixing - 160 mm wide, 120 mm high, rail 21 mm in diameter - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey) and 92 (anthracite grey) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifikime teknike
    • Referencë unike477-21B100
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveToilet roll holders
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-03-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)120
    • Gjerësia (mm)160
    • Thellësia (mm)25
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyamide
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010553
    • Emri ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units