Hook, ø 70 mm, 477-90-030
Hook, ø 70 mm, 477-90-030
Hook, ø 70 mm, 477-90-030
    HEWI

    Hook, ø 70 mm, 477-90-030

    Range 477 Single hook (large) - right-angled bend, cylindrical hook with fixing rose - for hanging up towels and other pieces of clothing and other utensils - anti-theft protection through concealed screw fixing - 100 mm deep, rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifikime teknike
    • Referencë unike477-90-030
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveHooks, Walking aid holders
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-12-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)70
    • Gjerësia (mm)70
    • Thellësia (mm)100
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyamide
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010552
    • Emri ETIMTowel hook
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-21 15 19 13
    • OmniClass TitleCoat Hooks