Hook strip, 700-90-00200
Hook strip, 700-90-00200
Hook strip, 700-90-00200
    HEWI

    Hook strip, 700-90-00200

    S 700 Hook Rail - Hook rail with three cylindrical hooks - Depth 43mm, width 158mm, Hook parts, 18 mm diameter - for wall mounting, concealed fixing - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - Supplied without fixing material - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifikime teknike
    • Referencë unike700-90-00200
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveHooks, Walking aid holders
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-10-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)23
    • Gjerësia (mm)163
    • Thellësia (mm)43.4
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyamide
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010552
    • Emri ETIMTowel hook
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-21 15 19 13
    • OmniClass TitleCoat Hooks