Stool, 801-51-306
Stool, 801-51-306
Stool, 801-51-306
    HEWI

    Stool, 801-51-306

    Range 801 Shower stool - Construction of bars and seat - for safe sitting in the bathroom - for mobile use - 345 mm wide, 507 mm high, 336 mm deep - With continuous, corrosion-resistant steel core - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifikime teknike
    • Referencë unike801-51-306
    • Familja e produkteveAccessibility
    • Grupi i produkteveSeats and Stools
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-02-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)507
    • Gjerësia (mm)345
    • Thellësia (mm)336
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyamide
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011027
    • Emri ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats