Hair dryer holder, 900-00-00040
Hair dryer holder, 900-00-00040
Hair dryer holder, 900-00-00040
    HEWI

    Hair dryer holder, 900-00-00040

    Hair dryer holder System 900 - holder made of high-quality stainless steel chrome-plated - With insert to protect against damage to the hairdryer - Insert made of high-quality synthetic material in HEWI colours 92 (anthracite grey) and 98 (signal-white) - inside 78 mm high, 37 mm wide and 104 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Specifikime teknike
    • Referencë unike900-00-00040
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveHair dryer holders
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-06-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)37
    • Gjerësia (mm)89
    • Thellësia (mm)104
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tharëse (Dorë & flokë)
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC000546
    • Emri ETIMHair dryer/hair styler
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units