Shower basket, 900-03-00260
Shower basket, 900-03-00260
Shower basket, 900-03-00260
    HEWI

    Shower basket, 900-03-00260

    System 900 Shower basket corner solution - for wall mounting - holder made of high-quality stainless steel powder-coated in the HEWI colour CV (matt black) and ER (matt dark grey pearl mica) with insert made of high-quality synthetic material in HEWI colour 90 (jet black) or powder-coated in the HEWI colour AS (matt white) with insert made of high-quality synthetic material in HEWI colour 98 (signal-white) - 67 mm high, side length 170 mm - including non-corrosive HEWI fixing material
    Specifikime teknike
    • Referencë unike900-03-00260
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveShelves, Shower baskets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-06-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)67
    • Gjerësia (mm)170
    • Thellësia (mm)170
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder Coatings
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011190
    • Emri ETIMBasket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units