Hygiene bag dispenser, 900-06-011XA
Hygiene bag dispenser, 900-06-011XA
Hygiene bag dispenser, 900-06-011XA
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 900-06-011XA

    Hygiene bag dispenser, System 900 - for holding and dispensing commercially available hygiene bags made of plastic (max. pack size L 130 x W 90 x H 20 mm) - for wall mounting - 136 mm wide, 98 mm high and 27,5 mm deep - made of high-quality stainless steel satin finished - including corrosion-free HEWI fixing material
    Specifikime teknike
    • Referencë unike900-06-011XA
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveDispenser systems
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-03-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)98
    • Gjerësia (mm)136
    • Thellësia (mm)28
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder Coatings
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC012353
    • Emri ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers