Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA
Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA
Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA
    HEWI

    Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA

    Toilet seat cover dispenser, System 900 - For attaching and removing commercially available disposable paper toilet seat covers - for wall mounting - 400 mm wide, 280 mm high and 48 mm deep - Made from high-quality stainless steel, matt polished - including corrosion-free HEWI fixing material
    Specifikime teknike
    • Referencë unike900-06-017XA
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveDispenser systems
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-03-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)280
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)48
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder Coatings
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC012353
    • Emri ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers