Towel ring, 900-09-00260
Towel ring, 900-09-00260
Towel ring, 900-09-00260
    HEWI

    Towel ring, 900-09-00260

    Towel ring System 900 - closed towel ring, rectangular - for hanging up towels and other items of clothing - the ring can be swivelled - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (white deep matt), DC (black deep matt) and SC (dark grey pearl mica deep matt) - 230 mm wide, 130 mm high, ø 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Specifikime teknike
    • Referencë unike900-09-00260
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveTowel rails
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-09-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)130
    • Gjerësia (mm)230
    • Thellësia (mm)21
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder Coatings
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010551
    • Emri ETIMTowel holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units