Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
    HEWI

    Toilet brush unit with lid, 900-20-00160

    4.8 nga 5 yje4.8(21 vlerësime)
    WC brush set with lid system 900 - WC brush set consisting of holder, WC brush pot and WC brush - replacement of the brush head by bayonet lock - removable inner container for cleaning - made of metal, powder-coated in HEWI colours DX (white deep matt), DC (black deep matt) and SC (dark grey pearl mica deep matt) - diameter 89 mm, 438 mm high, 106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Specifikime teknike
    • Referencë unike900-20-00160
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveToilet brushes
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-09-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)438
    • Gjerësia (mm)89
    • Thellësia (mm)106
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010555
    • Emri ETIMLavatory brush set
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units