Toilet roll holder with shelf, 900-21-004XA
Toilet roll holder with shelf, 900-21-004XA
Toilet roll holder with shelf, 900-21-004XA
    HEWI

    Toilet roll holder with shelf, 900-21-004XA

    Toilet roll holder with shelf System 900 - U-shaped holder with shelf, opens to the right - hinged - made of high-quality stainless steel, satin finish - 135 mm wide, 96 mm high, ø 15 mm - shelf 135 mm wide, 92 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Specifikime teknike
    • Referencë unike900-21-004XA
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveToilet roll holders
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-09-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)97
    • Gjerësia (mm)135
    • Thellësia (mm)92
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010553
    • Emri ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units