Spare roll holder, 900-21-00640
Spare roll holder, 900-21-00640
Spare roll holder, 900-21-00640
    HEWI

    Spare roll holder, 900-21-00640

    Spare roll holder System 900 - cylindrical spare roll holder for holding two toilet rolls - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - 260 mm long, 51 mm deep, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Specifikime teknike
    • Referencë unike900-21-00640
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveToilet roll holders
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-09-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)260
    • Gjerësia (mm)15
    • Thellësia (mm)51
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010554
    • Emri ETIMSpare toilet roll holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units