Wall plate cover for mounting plate, 900-51-002XA
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-002XA
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-002XA
    HEWI

    Wall plate cover for mounting plate, 900-51-002XA

    Cover for mounting plate of the mobile seats, System 900 - rectangular cover - used to cover installed mounting plates by simply hooking it in - 163 mm wide, 109 mm high, 13 mm deep - cover frame made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - face plate made of stainless steel, satin
    Specifikime teknike
    • Referencë unike900-51-002XA
    • Familja e produkteveAccessibility
    • Grupi i produkteveSeats and Stools
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-06-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)109
    • Gjerësia (mm)163
    • Thellësia (mm)13
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorPolyamide
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC012353
    • Emri ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats