Walking aid holder, 900-90-00160
Walking aid holder, 900-90-00160
Walking aid holder, 900-90-00160
Walking aid holder, 900-90-00160
    HEWI

    Walking aid holder, 900-90-00160

    Walking aid holder system 900 - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - 120 mm wide, 35 mm high, 135 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Specifikime teknike
    • Referencë unike900-90-00160
    • Familja e produkteveAccessibility
    • Grupi i produkteveWalking aid holders
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-06-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)35
    • Gjerësia (mm)120
    • Thellësia (mm)135
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder Coatings
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC012353
    • Emri ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products