Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
    HEWI

    Make-up mirror, 950-01-23001

    Cosmetic mirror - round, unlit mirror - set in a metal frame, matt black coated - 3 x magnification - mirror and mirror surface diameter 220 mm - on straight arm, movable, length 55 mm - total depth 113 mm - for wall mounting, concealed 3-point fixing - wall connection diameter 60 mm, 10 mm deep - including corrosion-free HEWI fixing material
    Specifikime teknike
    • Referencë unike950-01-23001
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveMirrors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-09-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)237
    • Gjerësia (mm)202
    • Thellësia (mm)110
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Pasqyrë
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010550
    • Emri ETIMMirror
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 PërshkrimMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors