Waste bin, 5 litres, 950-05-31540
Waste bin, 5 litres, 950-05-31540
Waste bin, 5 litres, 950-05-31540
Waste bin, 5 litres, 950-05-31540
    HEWI

    Waste bin, 5 litres, 950-05-31540

    4.8 nga 5 yje4.8(6 vlerësime)
    Waste bin - cylindrical body - capacity 5 litres - lid with soft close function - foot pedal - with removable, black inner bin made of synthetic material - floor standing, operation via foot pedal - height 295 mm, diameter 205 mm - made of stainless steel, highly polished
    Specifikime teknike
    • Referencë unike950-05-31540
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-09-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)295
    • Gjerësia (mm)205
    • Thellësia (mm)267
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Kazanët e mbeturinave
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011189
    • Emri ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units