Paper tissue dispenser, 950-06-21040
Paper tissue dispenser, 950-06-21040
Paper tissue dispenser, 950-06-21040
Paper tissue dispenser, 950-06-21040
    HEWI

    Paper tissue dispenser, 950-06-21040

    Cosmetic tissue dispenser - free-standing, square container with removal slot - serves to hold standard cosmetic tissues - the hood can be removed for filling - 137 mm wide, 130 mm high and 137 mm deep - made of plastic, chrome-plated
    Specifikime teknike
    • Referencë unike950-06-21040
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-09-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)130
    • Gjerësia (mm)137
    • Thellësia (mm)137
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010593
    • Emri ETIMPaper dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers